Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1151 - Podkładki pasowane DIN 988
Lista materiałowa
K1151.3042200
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1151.3042200 mm
MATERIAL
Materiał
Stal
D1
Średnica
30
D
Średnica
42
H
Wysokość
2.00
GEW
Ciężar ok.
0.0099 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245277650
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.